Menu Ricerca

Toroide di ferrite 6.0 mm 12.0 mm 8.0 mm 46 Ω 77 Ω K5B

Questo manicotto toroidale è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo:

RT-120-60-80

500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 1999 0,1505 €
2000 + 0,1354 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

75,25 €

500 x 0,1505 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Toroid Ferrrite Core
Diametro interno 6.0 mm
Diametro totale 12.0 mm
Larghezza 8.0 mm
Materiale K5B
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci