Menu Ricerca

Toroide di ferrite 8.0 mm 12.5 mm 6.0 mm 24 Ω 46 Ω K5B

Questo manicotto toroidale è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo:

RT-125-80-64

500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 1999 0,1609 €
2000 + 0,1448 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

80,45 €

500 x 0,1609 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Toroid Ferrrite Core
Diametro interno 8.0 mm
Diametro totale 12.5 mm
Larghezza 6.0 mm
Materiale K5B
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci