Menu Ricerca

Toroide di ferrite 7.0 mm 13.0 mm 6.0 mm 28 Ω 51 Ω K5B

Questo manicotto toroidale è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo:

RT-130-70-60

498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 1999 0,1672 €
2000 + 0,1505 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

83,60 €

500 x 0,1672 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Toroid Ferrrite Core
Diametro interno 7.0 mm
Diametro totale 13.0 mm
Larghezza 6.0 mm
Materiale K5B
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci