Menu Ricerca

Toroide di ferrite 7.1 mm 13.0 mm 12.7 mm 60 Ω 106 Ω K5B

Questo manicotto toroidale è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo:

RT-130-71-127

1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 799 0,2317 €
800 + 0,2085 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

46,34 €

200 x 0,2317 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Toroid Ferrrite Core
Diametro interno 7.1 mm
Diametro totale 13.0 mm
Larghezza 12.7 mm
Materiale K5B
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci