Menu Ricerca

Toroide di ferrite 8.0 mm 14.0 mm 7.0 mm 28 Ω 50 Ω K5B

Questo manicotto toroidale è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo:

RT-140-80-70

1884 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 1999 0,2703 €
2000 + 0,2433 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

135,15 €

500 x 0,2703 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Toroid Ferrrite Core
Diametro interno 8.0 mm
Diametro totale 14.0 mm
Larghezza 7.0 mm
Materiale K5B
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci