Menu Ricerca

Toroide di ferrite 8.0 mm 14.2 mm 12.0 mm 49 Ω 76 Ω K5B

Questo manicotto toroidale è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo:

RT-142-80-120

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 799 0,335 €
800 + 0,3015 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

67,00 €

200 x 0,335 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Toroid Ferrrite Core
Diametro interno 8.0 mm
Diametro totale 14.2 mm
Larghezza 12.0 mm
Materiale K5B
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci