Menu Ricerca

Toroide di ferrite 10.5 mm 15.0 mm 12.0 mm 37 Ω 62 Ω K5B

Questo manicotto toroidale è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo:

RT-150-105-120

5200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 799 0,3192 €
800 + 0,2873 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

63,84 €

200 x 0,3192 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Toroid Ferrrite Core
Diametro interno 10.5 mm
Diametro totale 15.0 mm
Larghezza 12.0 mm
Materiale K5B
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci