Menu Ricerca

Toroide di ferrite 12.0 mm 16.0 mm 8.0 mm 26 Ω 48 Ω K5B

Questo manicotto toroidale è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo:

RT-160-120-80

1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 799 0,368 €
800 + 0,3312 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

73,60 €

200 x 0,368 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Toroid Ferrrite Core
Diametro interno 12.0 mm
Diametro totale 16.0 mm
Larghezza 8.0 mm
Materiale K5B
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci