Menu Ricerca

Toroide di ferrite 9.0 mm 16.0 mm 12.0 mm 55 Ω 87 Ω K5B

Questo manicotto toroidale è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo:

RT-160-90-120

400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 799 0,3441 €
800 + 0,3097 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

68,82 €

200 x 0,3441 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Toroid Ferrrite Core
Diametro interno 9.0 mm
Diametro totale 16.0 mm
Larghezza 12.0 mm
Materiale K5B
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci