Menu Ricerca

Toroide di ferrite 8.2 mm 16.5 mm 16.0 mm 83 Ω 140 Ω K5B

Questo manicotto toroidale è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo:

RT-165-82-160

327 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
120 - 479 0,4263 €
480 + 0,3836 €
Confezione standard: 120

Ordina a multipli di 120

Totale ordine:

51,16 €

120 x 0,4263 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Toroid Ferrrite Core
Diametro interno 8.2 mm
Diametro totale 16.5 mm
Larghezza 16.0 mm
Materiale K5B
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci