Menu Ricerca

Toroide di ferrite 9.2 mm 16.5 mm 7.5 mm 35 Ω 70 Ω K5B

Questo manicotto toroidale è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo:

RT-165-92-75

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 799 0,2229 €
800 + 0,2006 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

44,58 €

200 x 0,2229 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Toroid Ferrrite Core
Diametro interno 9.2 mm
Diametro totale 16.5 mm
Larghezza 7.5 mm
Materiale K5B
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci