Menu Ricerca

Toroide di ferrite 9.5 mm 17.5 mm 13.0 mm 59 Ω 95 Ω K5B

Questo manicotto toroidale è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo:

RT-175-95-127

1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 399 0,4888 €
400 + 0,4399 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

48,88 €

100 x 0,4888 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Toroid Ferrrite Core
Diametro interno 9.5 mm
Diametro totale 17.5 mm
Larghezza 13.0 mm
Materiale K5B
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci