Menu Ricerca

Toroide di ferrite 10.1 mm 18.6 mm 14.2 mm 70 Ω 119 Ω K5B

Questo manicotto toroidale è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo:

RT-187-102-143

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 399 0,5901 €
400 + 0,5311 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

59,01 €

100 x 0,5901 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Toroid Ferrrite Core
Diametro interno 10.1 mm
Diametro totale 18.6 mm
Larghezza 14.2 mm
Materiale K5B
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci