Menu Ricerca

Toroide di ferrite 2.3 mm 5.0 mm 3.0 mm 19 Ω 39 Ω K5B

Questo manicotto toroidale è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo:

RT-50-23-30

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2000 - 7999 0,039 €
8000 + 0,0351 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 2000

Totale ordine:

78,00 €

2000 x 0,039 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Toroid Ferrrite Core
Diametro interno 2.3 mm
Diametro totale 5.0 mm
Larghezza 3.0 mm
Materiale K5B
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci