Menu Ricerca

Toroide di ferrite 34.8 mm 59.4 mm 12.8 mm 58 Ω 118 Ω K5B

Questo manicotto toroidale è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo:

RT-594-348-128

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 39 7,7533 €
40 + 6,978 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

77,53 €

10 x 7,7533 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Toroid Ferrrite Core
Diametro interno 34.8 mm
Diametro totale 59.4 mm
Larghezza 12.8 mm
Materiale K5B
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci