Menu Ricerca

Toroide di ferrite 4.3 mm 6.5 mm 6.0 mm 21 Ω 42 Ω K5B

Questo manicotto toroidale è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo:

RT-65-43-60

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 3999 0,0779 €
4000 + 0,0701 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

77,90 €

1000 x 0,0779 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Toroid Ferrrite Core
Diametro interno 4.3 mm
Diametro totale 6.5 mm
Larghezza 6.0 mm
Materiale K5B
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci