Menu Ricerca

Toroide di ferrite 5.0 mm 8.5 mm 3.0 mm 16 Ω 34 Ω K5B

Questo manicotto toroidale è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo:

RT-85-50-30

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 3999 0,0836 €
4000 + 0,0752 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

83,60 €

1000 x 0,0836 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Toroid Ferrrite Core
Diametro interno 5.0 mm
Diametro totale 8.5 mm
Larghezza 3.0 mm
Materiale K5B
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci