Menu Ricerca

Toroidi a manicotto

Disponibile

Questi manicotti di ferrite per cavi tondi sono utilizzate come nucleo di soppressione e sono disponibili per una vasta gamma di cavi di diverso diametro. Il materiale A5 attenua i dusturbi EMI. L'involucro in nylon permette di assemblare le ferriti spaccate in modo molto semplice. I nuclei possono essere installati facilmente in applicazioni in cui sono necessari l'inserimento dal retro o test. I valori dell'impedenza si basano su un singolo turno di misurazione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
220 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza Diametro totale Diametro interno Acquista
0,0551 € - 0,0613 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,1854 € - 0,206 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
5.0 mm
2.1 mm
0,2124 € - 0,236 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,1355 € - 0,1506 € Richiedi il lead time qui
15.8 mm
6.3 mm
3.3 mm
0,127 € - 0,1411 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.8 mm
7.9 mm
4.0 mm
0,1455 € - 0,1617 € Richiedi il lead time qui
9.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,1167 € - 0,1297 € 1317 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.4 mm
9.5 mm
5.0 mm
0,2171 € - 0,2412 € 6185 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.5 mm
9.5 mm
5.0 mm
0,1216 € - 0,1351 € 8500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,1332 € - 0,148 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,1427 € - 0,1586 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
0,1758 € - 0,1953 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
12.5 mm
8.0 mm
0,1505 € - 0,1672 € 498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
13.0 mm
7.0 mm
0,2433 € - 0,2703 € 1884 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
14.0 mm
8.0 mm
0,2873 € - 0,3192 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
15.0 mm
10.5 mm
0,3312 € - 0,368 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
16.0 mm
12.0 mm
0,3836 € - 0,4263 € 327 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
16.5 mm
8.2 mm
0,5883 € - 0,6537 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
17.5 mm
9.5 mm
RT-180-100-100 0,3959 € - 0,4399 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
18.0 mm
10.0 mm
0,6263 € - 0,6959 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
18.6 mm
10.1 mm
  • di 11
Ferrite cilindrica 2.0 mm 4.0 mm 8.0 mm 39 Ω 58 Ω K5B

RRH-40-20-80

Fascia di prezzo
0,0613 € - 0,0551 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Solid Ferrite Core
  • Diametro interno
    2.0 mm
  • Diametro totale
    4.0 mm
  • Larghezza
    8.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 2.1 mm 5.0 mm 18.0 mm 128 Ω 147 Ω K5B

RRH-50-22-180

Fascia di prezzo
0,206 € - 0,1854 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Solid Ferrite Core
  • Diametro interno
    2.1 mm
  • Diametro totale
    5.0 mm
  • Larghezza
    18.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 3.0 mm 6.0 mm 25.0 mm 120 Ω 175 Ω K5B

RRH-60-30-250

Fascia di prezzo
0,236 € - 0,2124 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Solid Ferrite Core
  • Diametro interno
    3.0 mm
  • Diametro totale
    6.0 mm
  • Larghezza
    25.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 3.3 mm 6.3 mm 15.8 mm 76 Ω 101 Ω K5B

RRH-64-33-158

Fascia di prezzo
0,1506 € - 0,1355 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Solid Ferrite Core
  • Diametro interno
    3.3 mm
  • Diametro totale
    6.3 mm
  • Larghezza
    15.8 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 4.0 mm 7.9 mm 12.8 mm 66 Ω 107 Ω K5B

RRH-79-40-128

Fascia di prezzo
0,1411 € - 0,127 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Solid Ferrite Core
  • Diametro interno
    4.0 mm
  • Diametro totale
    7.9 mm
  • Larghezza
    12.8 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 6.0 mm 8.0 mm 9.0 mm 23 Ω 47 Ω K5B

RRH-80-60-90

Fascia di prezzo
0,1617 € - 0,1455 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Solid Ferrite Core
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Diametro totale
    8.0 mm
  • Larghezza
    9.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 5.0 mm 9.5 mm 10.4 mm 53 Ω 81 Ω K5B

RRH-95-50-104

Fascia di prezzo
0,1297 € - 0,1167 €

Livelli di giacenza
1317 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Solid Ferrite Core
  • Diametro interno
    5.0 mm
  • Diametro totale
    9.5 mm
  • Larghezza
    10.4 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 5.0 mm 9.5 mm 19.5 mm 98 Ω 153 Ω K5B

RRH-95-50-195

Fascia di prezzo
0,2412 € - 0,2171 €

Livelli di giacenza
6185 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Solid Ferrite Core
  • Diametro interno
    5.0 mm
  • Diametro totale
    9.5 mm
  • Larghezza
    19.5 mm
  • Materiale
    K5B
Toroide di ferrite 5.0 mm 10.0 mm 5.0 mm 34 Ω 73 Ω K5B

RT-100-50-50

Fascia di prezzo
0,1351 € - 0,1216 €

Livelli di giacenza
8500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroid Ferrrite Core
  • Diametro interno
    5.0 mm
  • Diametro totale
    10.0 mm
  • Larghezza
    5.0 mm
  • Materiale
    K5B
Toroide di ferrite 6.0 mm 10.0 mm 8.0 mm 33 Ω 60 Ω K5B

RT-100-60-80

Fascia di prezzo
0,148 € - 0,1332 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroid Ferrrite Core
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Diametro totale
    10.0 mm
  • Larghezza
    8.0 mm
  • Materiale
    K5B
Toroide di ferrite 6.0 mm 12.0 mm 4.0 mm 24 Ω 48 Ω K5B

RT-120-60-40

Fascia di prezzo
0,1586 € - 0,1427 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroid Ferrrite Core
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Diametro totale
    12.0 mm
  • Larghezza
    4.0 mm
  • Materiale
    K5B
Toroide di ferrite 8.0 mm 12.5 mm 12.0 mm 36 Ω 58 Ω K5B

RT-125-80-120

Fascia di prezzo
0,1953 € - 0,1758 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroid Ferrrite Core
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro totale
    12.5 mm
  • Larghezza
    12.0 mm
  • Materiale
    K5B
Toroide di ferrite 7.0 mm 13.0 mm 6.0 mm 28 Ω 51 Ω K5B

RT-130-70-60

Fascia di prezzo
0,1672 € - 0,1505 €

Livelli di giacenza
498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroid Ferrrite Core
  • Diametro interno
    7.0 mm
  • Diametro totale
    13.0 mm
  • Larghezza
    6.0 mm
  • Materiale
    K5B
Toroide di ferrite 8.0 mm 14.0 mm 7.0 mm 28 Ω 50 Ω K5B

RT-140-80-70

Fascia di prezzo
0,2703 € - 0,2433 €

Livelli di giacenza
1884 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroid Ferrrite Core
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro totale
    14.0 mm
  • Larghezza
    7.0 mm
  • Materiale
    K5B
Toroide di ferrite 10.5 mm 15.0 mm 12.0 mm 37 Ω 62 Ω K5B

RT-150-105-120

Fascia di prezzo
0,3192 € - 0,2873 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroid Ferrrite Core
  • Diametro interno
    10.5 mm
  • Diametro totale
    15.0 mm
  • Larghezza
    12.0 mm
  • Materiale
    K5B
Toroide di ferrite 12.0 mm 16.0 mm 8.0 mm 26 Ω 48 Ω K5B

RT-160-120-80

Fascia di prezzo
0,368 € - 0,3312 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroid Ferrrite Core
  • Diametro interno
    12.0 mm
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Larghezza
    8.0 mm
  • Materiale
    K5B
Toroide di ferrite 8.2 mm 16.5 mm 16.0 mm 83 Ω 140 Ω K5B

RT-165-82-160

Fascia di prezzo
0,4263 € - 0,3836 €

Livelli di giacenza
327 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroid Ferrrite Core
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro totale
    16.5 mm
  • Larghezza
    16.0 mm
  • Materiale
    K5B
Toroide di ferrite 9.5 mm 17.5 mm 15.0 mm 70 Ω 113 Ω K5B

RT-175-95-150

Fascia di prezzo
0,6537 € - 0,5883 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroid Ferrrite Core
  • Diametro interno
    9.5 mm
  • Diametro totale
    17.5 mm
  • Larghezza
    15.0 mm
  • Materiale
    K5B
Toroide di ferrite 10.0 mm 18.0 mm 10.0 mm 47 Ω 77 Ω K5B

RT-180-100-100

Fascia di prezzo
0,4399 € - 0,3959 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroid Ferrrite Core
  • Diametro interno
    10.0 mm
  • Diametro totale
    18.0 mm
  • Larghezza
    10.0 mm
  • Materiale
    K5B
Toroide di ferrite 10.1 mm 18.6 mm 17.0 mm 75 Ω 125 Ω K5B

RT-187-102-170

Fascia di prezzo
0,6959 € - 0,6263 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroid Ferrrite Core
  • Diametro interno
    10.1 mm
  • Diametro totale
    18.6 mm
  • Larghezza
    17.0 mm
  • Materiale
    K5B