Menu Ricerca

Tubi a stella per mascheratura

Disponibile

I tubi a stella per mascheratura hanno una forma a stella, adatta a perni lunghi. La flessibilità rende facile l'inserimento e la rimozione. Si adatta a perni filettati, tubi non filettati e altre forme irregolari.

  • Una soluzione di mascheratura ideale per codoli e perni lunghi, laddove i cappucci sono troppo corti.
  • Flessibili, si adattano facilmente a diametri stretti.
  • Compatibili con perni filettati, tubi non filettati o forme irregolari.
Materiale: Silicone Colore: Verde, Blu, Bianco, Giallo, Rosso Codice Serie: SR1051

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
5 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 Colore Lunghezza rotolo Materiale d1 WT Acquista
60,8492 € - 60,8492 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Giallo
Silicone
7.3 mm
1.52 mm
43,9361 € - 48,8179 € 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.8 mm
Rosso
Silicone
5.3 mm
1.52 mm
10203514 82,3793 € - 91,5326 € 63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.7 mm
Verde
25.0 m
Silicone
14.0 mm
1.52 mm
77,5403 € - 77,5403 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.5 mm
Bianco
Silicone
9.5 mm
1.52 mm
72,8817 € - 80,9797 € Richiedi il lead time qui
8.5 mm
Blu
Silicone
11.5 mm
1.52 mm
Tubo a stella per mascheratura (ID) (L) Giallo Silicone

10203484

Fascia di prezzo
60,8492 € - 60,8492 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    7.3 mm
  • d2
    4.8 mm
  • WT
    1.52 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    Silicone
Tubo a stella per mascheratura (ID) (L) Rosso Silicone

10203477

Fascia di prezzo
48,8179 € - 43,9361 €

Livelli di giacenza
37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    5.3 mm
  • d2
    2.8 mm
  • WT
    1.52 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale
    Silicone
Tubo a stella per mascheratura 14.0 mm (ID) 25.0 m (L) Verde Silicone

10203514

Fascia di prezzo
91,5326 € - 82,3793 €

Livelli di giacenza
63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    10.7 mm
  • WT
    1.52 mm
  • Lunghezza rotolo
    25.0 m
  • Colore
    Verde
Tubo a stella per mascheratura (ID) (L) Bianco Silicone

10203491

Fascia di prezzo
77,5403 € - 77,5403 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    6.5 mm
  • WT
    1.52 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    Silicone
Tubo a stella per mascheratura (ID) (L) Blu Silicone

10203507

Fascia di prezzo
80,9797 € - 72,8817 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    8.5 mm
  • WT
    1.52 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    Silicone