Menu Ricerca

Tubo per mascheratura 14.0 mm 1.52 mm Verde

This green flexitube is made of Silicone and is able to withstand temperatures up to 250 °C. Its flexibility allows it to expend to fit stud diameter range of 11.0-13.5 mm. It is supplied in one meter length.
Codice articolo:

1255017

136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 89,30 €
5 + 80,37 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

89,30 €

1 x 89,30 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
ID 14.0 mm
WT 1.52 mm
Lunghezza rotolo 25.0 m
Colore Verde
Materiale Silicone
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci