Menu Ricerca

Tubi di limitazione curvatura della fibra ottica - Sdoppiatore

Disponibile

Lo sdoppiatore in nylon per la limitazione della curvatura della fibra consente di rompere o interrompere meccanicamente i cavi con fibre aramidiche. Si attacca a una serie di adattatori di alimentazione per applicazioni in cui si utilizzano i codici OFBLT, fasci di fibre, cavi e prolunghe da 2,5 mm a 7,00 mm di diametro. Disponibili in nero, blu e verde. Classificazione UL94-V0.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Tipo cavo Tutti
Mostra di più Mostra meno
Colore Tutti
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Colore Tipo cavo Larghezza totale Altezza totale Acquista
5,0296 € - 5,0296 € Richiedi il lead time qui
Blu
6.35 mm OFBLT
0,7047 € - 0,7047 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
2.5 - 3.5 mm
23,4031 € - 23,4031 € Richiedi il lead time qui
Blu
3.0 - 4.0 mm
3,6034 € - 3,6034 € 6318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Verde
5.1 - 6.0 mm
N/A Blu PA 6,35 mm OFBLT

OFDC-8-635-19BK

Fascia di prezzo
5,0296 € - 5,0296 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Blu
  • Tipo cavo
    6.35 mm OFBLT
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790
N/A Nero PA 2,5-3,5 mm

OFDC-1-05-19BK

Fascia di prezzo
0,7047 € - 0,7047 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo cavo
    2.5 - 3.5 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790
N/A Blu PA 3,0-4,0 mm

OFDC-2-05-19BK

Fascia di prezzo
23,4031 € - 23,4031 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Blu
  • Tipo cavo
    3.0 - 4.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790
N/A Verde PA 5,1-6,0 mm

OFDC-4-05-19BK

Fascia di prezzo
3,6034 € - 3,6034 €

Livelli di giacenza
6318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Tipo cavo
    5.1 - 6.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790