Menu Ricerca

N/A Nero 2,5-3,5 mm

Il collettore per fibre ottiche 1 a 4 consente di terminare in modo meccanico e sicuro piccoli cavi multi-fibra con aramide e simili rinforzi di resistenza o elementi centrali di resistenza in vetroresina. Il collettore è impilabile e trattiene tubi con una forza superiore a 100N
Codice articolo:

OFM-C-1-05-19BK

38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 + 8,263 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

82,63 €

10 x 8,263 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale Nylon
Tipo cavo 8,5-10,8 mm
Colore adattatore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci