Menu Ricerca

Tubo per mascheratura

In produzione

Questi tubi diritti in silicone naturale per mascheratura sono ideali per mascherare i profili lunghi ma anche per dare flessibilità e personalizzare la lunghezza necessaria all'applicazione.

Codice Serie: SRF0064, SR1088, SRF0065

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
48 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità ID Colore Lunghezza rotolo Materiale WT Acquista
3,7308 € - 8,7342 € Richiedi il lead time qui
5.9 mm
Natural
1.0 m
Silicone
1.6 mm
5,0711 € - 11,81 € Richiedi il lead time qui
8.7 mm
Natural
1.0 m
Silicone
1.6 mm
6,9779 € - 16,2787 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
Natural
1.0 m
Silicone
1.6 mm
12,2563 € - 28,64 € Richiedi il lead time qui
23.8 mm
Natural
1.0 m
Silicone
1.6 mm
16,4846 € - 38,4479 € Richiedi il lead time qui
34.9 mm
Natural
1.0 mm
Silicone
1.6 mm
25,3279 € - 28,1329 € Richiedi il lead time qui
47.6 mm
Natural
1.0 mm
Silicone
1.6 mm
1,8654 € - 2,0864 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
Natural
1.0 m
Silicone
1.6 mm
2,5977 € - 6,0646 € Richiedi il lead time qui
3.6 mm
Natural
1.0 m
Silicone
1.6 mm
3,3715 € - 7,8346 € Richiedi il lead time qui
5.2 mm
Natural
1.0 m
Silicone
1.6 mm
4,3111 € - 10,0399 € Richiedi il lead time qui
7.1 mm
Natural
1.0 m
Silicone
1.6 mm
5,8311 € - 6,4805 € Richiedi il lead time qui
10.3 mm
Natural
1.0 m
Silicone
1.6 mm
11,0956 € - 11,0956 € Richiedi il lead time qui
19.1 mm
Natural
1.0 m
Silicone
1.6 mm
15,5726 € - 17,3136 € Richiedi il lead time qui
28.6 mm
Natural
1.0 mm
Silicone
1.6 mm
22,0669 € - 51,5347 € Richiedi il lead time qui
41.3 mm
Natural
1.0 mm
Silicone
1.6 mm
16,9098 € - 35,5106 € Richiedi il lead time qui
Rosso
25.0 m
Silicone
1.6 mm
2,3558 € - 2,3558 € Richiedi il lead time qui
Rosso
25.0 m
Silicone
1.6 mm
1,8323 € - 1,8323 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
Rosso
25.0 m
Silicone
9,7381 € - 20,4501 € Richiedi il lead time qui
Rosso
25.0 m
Silicone
1.6 mm
2,5741 € - 5,4056 € Richiedi il lead time qui
Rosso
25.0 m
Silicone
1.6 mm
4,3784 € - 4,3784 € Richiedi il lead time qui
Rosso
25.0 m
Silicone
1.6 mm
  • di 3
Tubo per mascheratura 5.9 mm (ID) 1.0 m (L) Naturale

461443

Fascia di prezzo
8,7342 € - 3,7308 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    5.9 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Lunghezza rotolo
    1.0 m
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Natural
Tubo per mascheratura 8.7 mm (ID) 1.0 m (L) Naturale

461447

Fascia di prezzo
11,81 € - 5,0711 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    8.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Lunghezza rotolo
    1.0 m
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Natural
Tubo per mascheratura 12.7 mm (ID) 1.0 m (L) Naturale

461451

Fascia di prezzo
16,2787 € - 6,9779 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    12.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Lunghezza rotolo
    1.0 m
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Natural
Tubo per mascheratura 23.8 mm (ID) 1.0 m (L) Naturale

461455

Fascia di prezzo
28,64 € - 12,2563 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    23.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Lunghezza rotolo
    1.0 m
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Natural
Tubo per mascheratura 34.9 mm (ID) 1.0 m (L) Naturale

461459

Fascia di prezzo
38,4479 € - 16,4846 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    34.9 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Lunghezza rotolo
    1.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Natural
Tubo per mascheratura 47.6 mm (ID) 1.0 m (L) Naturale

461463

Fascia di prezzo
28,1329 € - 25,3279 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    47.6 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Lunghezza rotolo
    1.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Natural
Tubo per mascheratura 2.0 mm (ID) 1.0 m (L) Naturale

461433

Fascia di prezzo
2,0864 € - 1,8654 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    2.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Lunghezza rotolo
    1.0 m
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Natural
Tubo per mascheratura 3.6 mm (ID) 1.0 m (L) Naturale

461437

Fascia di prezzo
6,0646 € - 2,5977 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    3.6 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Lunghezza rotolo
    1.0 m
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Natural
Tubo per mascheratura 5.2 mm (ID) 1.0 m (L) Naturale

461441

Fascia di prezzo
7,8346 € - 3,3715 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    5.2 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Lunghezza rotolo
    1.0 m
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Natural
Tubo per mascheratura 7.1 mm (ID) 1.0 m (L) Naturale

461445

Fascia di prezzo
10,0399 € - 4,3111 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    7.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Lunghezza rotolo
    1.0 m
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Natural
Tubo per mascheratura 10.3 mm (ID) 1.0 m (L) Naturale

461449

Fascia di prezzo
6,4805 € - 5,8311 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    10.3 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Lunghezza rotolo
    1.0 m
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Natural
Tubo per mascheratura 19.1 mm (ID) 1.0 m (L) Naturale

461453

Fascia di prezzo
11,0956 € - 11,0956 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    19.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Lunghezza rotolo
    1.0 m
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Natural
Tubo per mascheratura 28.6 mm (ID) 1.0 m (L) Naturale

461457

Fascia di prezzo
17,3136 € - 15,5726 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    28.6 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Lunghezza rotolo
    1.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Natural
Tubo per mascheratura 41.3 mm (ID) 1.0 m (L) Naturale

461461

Fascia di prezzo
51,5347 € - 22,0669 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    41.3 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Lunghezza rotolo
    1.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Natural
Tubo per mascheratura (ID) 25.0 m (L) Rosso

SS-180100

Fascia di prezzo
35,5106 € - 16,9098 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • WT
    1.6 mm
  • Lunghezza rotolo
    25.0 m
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Rosso
  • Codice doganale
    3926909790
Tubo per mascheratura (ID) 25.0 m (L) Rosso

SS-6040

Fascia di prezzo
2,3558 € - 2,3558 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • WT
    1.6 mm
  • Lunghezza rotolo
    25.0 m
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Rosso
  • Codice doganale
    3926909790
Tubo per mascheratura 3.0 mm 25.0 m Rosso

58-SN030

Fascia di prezzo
1,8323 € - 1,8323 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    3.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    25.0 m
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Rosso
  • Codice doganale
    3926909790
Tubo per mascheratura (ID) 25.0 m (L) Rosso

SS-13080

Fascia di prezzo
20,4501 € - 9,7381 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • WT
    1.6 mm
  • Lunghezza rotolo
    25.0 m
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Rosso
  • Codice doganale
    3926909790
Tubo per mascheratura (ID) 25.0 m (L) Rosso

SS-6030

Fascia di prezzo
5,4056 € - 2,5741 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • WT
    1.6 mm
  • Lunghezza rotolo
    25.0 m
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Rosso
  • Codice doganale
    3926909790
Tubo per mascheratura (ID) 25.0 m (L) Rosso

SS-9060

Fascia di prezzo
4,3784 € - 4,3784 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • WT
    1.6 mm
  • Lunghezza rotolo
    25.0 m
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Rosso
  • Codice doganale
    3926909790