Menu Ricerca

Tubo per mascheratura

Disponibile

Questi tubi diritti in silicone naturale per mascheratura sono ideali per mascherare i profili lunghi ma anche per dare flessibilità e personalizzare la lunghezza necessaria all'applicazione.

Codice Serie: SRF0064, SR1088, SRF0065

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
48 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità ID Colore Lunghezza rotolo Materiale WT Acquista
16,9098 € - 35,5106 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
25.0 m
Silicone
1.6 mm
2,3558 € - 2,3558 € Richiedi il lead time qui
Rosso
25.0 m
Silicone
1.6 mm
1,8323 € - 1,8323 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
Rosso
25.0 m
Silicone
9,7381 € - 20,4501 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
25.0 m
Silicone
1.6 mm
7,3995 € - 15,539 € Richiedi il lead time qui
Rosso
25.0 m
Silicone
1.6 mm
3,1717 € - 3,1717 € Richiedi il lead time qui
Rosso
25.0 m
Silicone
1.6 mm
2,9223 € - 2,9223 € Richiedi il lead time qui
Rosso
25.0 m
Silicone
1.6 mm
2,1071 € - 2,1071 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
Rosso
25.0 m
Silicone
  • di 3
Tubo per mascheratura (ID) 25.0 m (L) Rosso

SS-180100

Fascia di prezzo
35,5106 € - 16,9098 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • WT
    1.6 mm
  • Lunghezza rotolo
    25.0 m
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Rosso
  • Codice doganale
    3926909790
Tubo per mascheratura (ID) 25.0 m (L) Rosso

SS-6040

Fascia di prezzo
2,3558 € - 2,3558 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • WT
    1.6 mm
  • Lunghezza rotolo
    25.0 m
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Rosso
  • Codice doganale
    3926909790
Tubo per mascheratura 3.0 mm 25.0 m Rosso

58-SN030

Fascia di prezzo
1,8323 € - 1,8323 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    3.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    25.0 m
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Rosso
  • Codice doganale
    3926909790
Tubo per mascheratura (ID) 25.0 m (L) Rosso

SS-13080

Fascia di prezzo
20,4501 € - 9,7381 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • WT
    1.6 mm
  • Lunghezza rotolo
    25.0 m
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Rosso
  • Codice doganale
    3926909790
Tubo per mascheratura (ID) 25.0 m (L) Rosso

SS-10050

Fascia di prezzo
15,539 € - 7,3995 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • WT
    1.6 mm
  • Lunghezza rotolo
    25.0 m
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Rosso
  • Codice doganale
    3926909790
Tubo per mascheratura (ID) 25.0 m (L) Rosso

SS-5025

Fascia di prezzo
3,1717 € - 3,1717 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • WT
    1.6 mm
  • Lunghezza rotolo
    25.0 m
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Rosso
  • Codice doganale
    3926909790
Tubo per mascheratura (ID) 25.0 m (L) Rosso

SS-7040

Fascia di prezzo
2,9223 € - 2,9223 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • WT
    1.6 mm
  • Lunghezza rotolo
    25.0 m
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Rosso
  • Codice doganale
    3926909790
Tubo per mascheratura 4.0 mm 25.0 m Rosso

58-SN040

Fascia di prezzo
2,1071 € - 2,1071 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    4.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    25.0 m
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Rosso
  • Codice doganale
    3926909790