Menu Ricerca

Utensile per il settaggio per tappi sigillanti - metrico

In produzione

Questi strumenti di regolazione per tappi sigillanti per le dimensioni metriche sono progettati per facilitare l'installazione efficace dei tappi sigillanti in varie applicazioni. Contribuiscono a migliorare la tenuta riducendo le perdite di aria o di contaminanti.

I tappi sigillanti vengono inseriti in un foro e la sfera di espansione viene premuta nel manicotto del tappo. Gli anelli di tenuta separati e scanalati della sfera del tappo vengono pressati nel materiale dell'alloggiamento per tappare e sigillare il foro in modo permanente. La sfera viene mantenuta in posizione. Non è necessario filettare, alesare o lavorare le scanalature dell'O-ring, ma è sufficiente applicare il nastro o la guarnizione.

La gamma di prodotti è offerta in varianti con utensili manuali e pneumatici per diverse installazioni. Prima di esercitare la pressione, accertarsi che la sfera sia completamente inserita. Sono spesso utilizzati in applicazioni pneumatiche, idrauliche, oleodinamiche, automobilistiche, industriali e di valvole.

  • Contribuiscono a migliorare la tenuta riducendo le perdite di aria o di contaminanti.
  • Offerti in varianti con utensili manuali e pneumatici per diverse installazioni.
  • Utilizzati in applicazioni pneumatiche, idrauliche, oleodinamiche, automobilistiche, industriali e di valvole.
  • Per dimensioni metriche.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRP0193

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
14 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d3 x ±0.2 Tipo strumento l2 d2 l1 d1 Acquista
Richiedi il lead time qui
9.53
0.4
Hand Tool
12.0
4.7
127.0
5.0
Richiedi il lead time qui
25.40
0.8
Hand Tool
50.0
19.7
127.0
20.0
Richiedi il lead time qui
9.53
0.4
Hand Tool
10.0
2.8
127.0
3.0
Richiedi il lead time qui
25.40
0.8
Hand Tool
55.0
21.7
127.0
22.0
Richiedi il lead time qui
9.53
0.2
Hand Tool
10.0
3.8
127.0
4.0
Richiedi il lead time qui
9.53
0.4
Hand Tool
18.0
6.8
127.0
7.0
Richiedi il lead time qui
9.53
0.3
Hand Tool
20.0
7.8
127.0
8.0
Richiedi il lead time qui
15.88
0.4
Hand Tool
25.0
9.8
127.0
10.0
Richiedi il lead time qui
19.05
0.4
Hand Tool
35.0
13.7
127.0
14.0
Richiedi il lead time qui
15.88
0.4
Hand Tool
30.0
11.7
127.0
12.0
Richiedi il lead time qui
9.53
0.4
Hand Tool
15.0
5.8
127.0
6.0
Richiedi il lead time qui
15.88
0.4
Hand Tool
22.0
8.7
127.0
9.0
Richiedi il lead time qui
19.05
0.6
Hand Tool
45.0
17.7
127.0
18.0
Richiedi il lead time qui
19.05
0.6
Hand Tool
40.0
15.7
127.0
16.0
Utensile di regolazione 5.0 4.7 127.0 Acciaio

20250973


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    5.0
  • d2
    4.7
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    12.0
Utensile di regolazione 20.0 19.7 127.0 Acciaio

20251215


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    20.0
  • d2
    19.7
  • d3
    25.40
  • l1
    127.0
  • l2
    50.0
Utensile di regolazione 3.0 2.8 127.0 Acciaio

20250935


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    3.0
  • d2
    2.8
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    10.0
Utensile di regolazione 22.0 21.7 127.0 Acciaio

20251246


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    22.0
  • d2
    21.7
  • d3
    25.40
  • l1
    127.0
  • l2
    55.0
Utensile di regolazione 4.0 3.8 127.0 Acciaio

20250959


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    4.0
  • d2
    3.8
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    10.0
Utensile di regolazione 7.0 6.8 127.0 Acciaio

20251017


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    7.0
  • d2
    6.8
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    18.0
Utensile di regolazione 8.0 7.8 127.0 Acciaio

20251031


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    8.0
  • d2
    7.8
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    20.0
Utensile di regolazione 10.0 9.8 127.0 Acciaio

20251086


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    10.0
  • d2
    9.8
  • d3
    15.88
  • l1
    127.0
  • l2
    25.0
Utensile di regolazione 14.0 13.7 127.0 Acciaio

20251130


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    14.0
  • d2
    13.7
  • d3
    19.05
  • l1
    127.0
  • l2
    35.0
Utensile di regolazione 12.0 11.7 127.0 Acciaio

20251109


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    12.0
  • d2
    11.7
  • d3
    15.88
  • l1
    127.0
  • l2
    30.0
Utensile di regolazione 6.0 5.8 127.0 Acciaio

20250997


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    6.0
  • d2
    5.8
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    15.0
Utensile di regolazione 9.0 8.7 127.0 Acciaio

20251055


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    9.0
  • d2
    8.7
  • d3
    15.88
  • l1
    127.0
  • l2
    22.0
Utensile di regolazione 18.0 17.7 127.0 Acciaio

20251185


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    18.0
  • d2
    17.7
  • d3
    19.05
  • l1
    127.0
  • l2
    45.0
Utensile di regolazione 16.0 15.7 127.0 Acciaio

20251161


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    16.0
  • d2
    15.7
  • d3
    19.05
  • l1
    127.0
  • l2
    40.0