Menu Ricerca

Utensili per il settaggio per tappi sigillanti - pollici

In produzione

Questi strumenti di regolazione per tappi sigillanti per le dimensioni in pollici sono progettati per facilitare l'installazione efficace dei tappi sigillanti in varie applicazioni. Contribuiscono a migliorare la tenuta riducendo le perdite di aria o di contaminanti.

I tappi sigillanti vengono inseriti in un foro e la sfera di espansione viene premuta nel manicotto del tappo. Gli anelli di tenuta separati e scanalati della sfera del tappo vengono pressati nel materiale dell'alloggiamento per tappare e sigillare il foro in modo permanente. La sfera viene mantenuta in posizione. Non è necessario filettare, alesare o lavorare le scanalature dell'O-ring, ma è sufficiente applicare il nastro o la guarnizione.

La gamma di prodotti è offerta in varianti con utensili manuali e pneumatici per diverse installazioni. Prima di esercitare la pressione, accertarsi che la sfera sia completamente inserita. Sono spesso utilizzati in applicazioni pneumatiche, idrauliche, oleodinamiche, automobilistiche, industriali e di valvole.

  • Contribuiscono a migliorare la tenuta riducendo le perdite di aria o di contaminanti.
  • Offerti in varianti con utensili manuali e pneumatici per diverse installazioni.
  • Utilizzati in applicazioni pneumatiche, idrauliche, oleodinamiche, automobilistiche, industriali e di valvole.
  • Per dimensioni in pollici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRP0193

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
7 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità l2 d2 d1 Acquista
Richiedi il lead time qui
0.137"
0.180"
0.187"
Richiedi il lead time qui
0.400"
0.242"
0.250"
Richiedi il lead time qui
0.137"
0.082"
0.093"
Richiedi il lead time qui
0.137"
0.148"
0.156"
Richiedi il lead time qui
0.137"
0.117"
0.125"
Richiedi il lead time qui
0.400"
0.211"
0.218"
Richiedi il lead time qui
0.400"
0.273"
0.281"
Utensile di regolazione 0.187" 0.180" 3.94" Acciaio

20251192


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    0.187"
  • d2
    0.180"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.137"
Utensile di regolazione 0.250" 0.242" 3.94" Acciaio

20251253


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    0.250"
  • d2
    0.242"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.400"
Utensile di regolazione 0.093" 0.082" 3.94" Acciaio

20251062


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    0.093"
  • d2
    0.082"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.137"
Utensile di regolazione 0.156" 0.148" 3.94" Acciaio

20251147


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    0.156"
  • d2
    0.148"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.137"
Utensile di regolazione 0.125" 0.117" 3.94" Acciaio

20251116


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    0.125"
  • d2
    0.117"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.137"
Utensile di regolazione 0.218" 0.211" 3.94" Acciaio

20251222


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    0.218"
  • d2
    0.211"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.400"
Utensile di regolazione 0.281" 0.273" 3.94" Acciaio

20251260


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    0.281"
  • d2
    0.273"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.400"