Menu Ricerca

Vite di pressione con piede snodato

Disponibile

Le viti di pressione con testa snodata sono ideali per il bloccaggio di aree ampie. Utilizzate questo prodotto alternativo quando la forza di serraggio deve essere distribuita su un'area e una superficie più ampia rispetto a quella coperta dalla vite fornita con il morsetto a ginocchiera.

Codice Serie: SR5457

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
3 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Acquista
4,1517 € - 4,5822 € 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
24.3 mm
5,0279 € - 5,5519 € 115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
37.6 mm
14,5597 € - 16,0752 € 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
49.8 mm
Perno a piede per morsetti a ginocchiera 40.0 mm 24.3 mm M5 Acciaio

10390443

Fascia di prezzo
4,5822 € - 4,1517 €

Livelli di giacenza
140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    24.3 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Forma punta
    Piatto
Perno a piede per morsetti a ginocchiera 50.0 mm 37.6 mm M6 Acciaio

10390450

Fascia di prezzo
5,5519 € - 5,0279 €

Livelli di giacenza
115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Lunghezza filetto
    37.6 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Forma punta
    Piatto
Perno a piede per morsetti a ginocchiera (T) (L) M8

10390467

Fascia di prezzo
16,0752 € - 14,5597 €

Livelli di giacenza
29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza totale
    65.0 mm
  • Lunghezza filetto
    49.8 mm
  • Diametro testa
    20.0 mm
  • Forma punta
    Piatto