Menu Ricerca

Vite di spallamento M10 12.0 20.0 Acciaio inossidabile 303

Vite di spallamento con testa ultra sottile e drive a incavo esagonale. Design a profilo ridotto. Il diametro di spallamento è maggiore della parte filettata delle viti. Può essere utilizzata al posto di un perno di montaggio, di un tassello, di un giunto, di un albero o dove è necessario un movimento di scorrimento.
Codice articolo:

20144913

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 8,77 €
100 - 249 7,89 €
250 - 749 7,02 €
750 + 6,14 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

8,77 €

1 x 8,77 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 20.0
d2 M10
D3 20.0
l2 16.0
h1 3.5
A/F 6.0
Materiale Acciaio inossidabile 303
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci