Menu Ricerca

Vite di spallamento M3 4.0 16.0 Acciaio inossidabile 316

Shoulder screw with a hexagonal socket drive and an ultra-low head. Used in applications that demand a low-profile, and secure connection. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. Used in place of a mounting pin, shaft, or where sliding motion is required. Stainless steel.
Codice articolo:

20228996

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 3,09 €
100 - 249 2,78 €
250 - 749 2,47 €
750 + 2,16 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,09 €

1 x 3,09 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1+0|-0.025 4.0
l1 005 00 16.0
d2 M3
D3 6.0
l2 4.0
h1 1.3
A/F 2.0
Materiale Acciaio inossidabile 316
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci