Menu Ricerca

Vite di spallamento M10 12.0 12.0 Acciaio inossidabile 316

Shoulder screw with a hexagonal socket drive and an ultra-low head. Used in applications that demand a low-profile, and secure connection. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. Used in place of a mounting pin, shaft, or where sliding motion is required. Stainless steel.
Codice articolo:

20232382

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 7,81 €
100 - 249 7,03 €
250 - 749 6,25 €
750 + 5,47 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

7,81 €

1 x 7,81 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 12.0
d2 M10
D3 20.0
l2 16.0
h1 3.5
A/F 6.0
Materiale Acciaio inossidabile 316
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci