Menu Ricerca

Vite di spallamento M5 6.0 12.0 Acciaio inossidabile brunito 316

Shoulder screw with a hexagonal socket drive and an ultra-low head. Used in applications that demand a low-profile, and secure connection. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. Used in place of a mounting pin, shaft, or where sliding motion is required. Stainless steel.
Codice articolo:

20232665

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 5,45 €
100 - 249 4,91 €
250 - 749 4,36 €
750 + 3,82 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

5,45 €

1 x 5,45 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 12.0
d2 M5
D3 10.0
l2 6.0
h1 1.7
A/F 3.0
Materiale Acciaio inossidabile brunito 316
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci