Menu Ricerca

Vite di spallamento M8 10.0 25.0 Acciaio inossidabile brunito 316

Shoulder screw with a hexagonal socket drive and an ultra-low head. Used in applications that demand a low-profile, and secure connection. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. Used in place of a mounting pin, shaft, or where sliding motion is required. Stainless steel.
Codice articolo:

20232825

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 7,77 €
100 - 249 6,99 €
250 - 749 6,22 €
750 + 5,44 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

7,77 €

1 x 7,77 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 25.0
d2 M8
D3 14.0
l2 12.0
h1 2.7
A/F 5.0
Materiale Acciaio inossidabile brunito 316
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci