Menu Ricerca

Vite Testa incassata Impronta tipo Torx M3 20.0 mm PEEK

This Socket Head Cap Screw has a Torx drive made of durable plastic material. Its torx head design improves torque transfer and reduces the chance of cam-out. Its plastic composition resists corrosion and is perfect for applications requiring electrical insulation. Brown and made from PEEK material.
Codice articolo:

187100570409

100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 4,2835 €
50 - 99 3,4129 €
100 + 3,1366 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

42,84 €

10 x 4,2835 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M3
Diametro testa 5.5 mm
Altezza testa 2.4 mm
Lunghezza filetto 20.0 mm
Diametro interno ingranaggio 0.5 mm
Tipo testa Testa incassata
Tipo vite Bullone
Colore Marrone
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) PEEK

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci