Menu Ricerca

Vite Testa bassa Impronta tipo Torx M5 12.0 mm PEEK

This Socket Head Cap Screw has a Torx drive made of durable plastic material. Its torx head design improves torque transfer and reduces the chance of cam-out. Its plastic composition resists corrosion and is perfect for applications requiring electrical insulation. Brown and made from PEEK material.
Codice articolo:

187104470409

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 6,4529 €
50 - 99 5,1678 €
100 + 4,7256 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

64,53 €

10 x 6,4529 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M5
Diametro testa 9.0 mm
Altezza testa 1.5 mm
Lunghezza filetto 12.0 mm
Diametro interno ingranaggio 0.8 mm
Tipo testa Testa bassa
Tipo vite Bullone
Colore Marrone
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) PEEK

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci