Menu Ricerca

Vite imperdibile a testa zigrinata M3 50.0 Acciaio inossidabile brunito 303

Vite imperdibile a testa zigrinata e lunga. Il design combina le proprietà tattili delle viti zigrinate con le priprietà di ritenzione delle viti imperdibili. Fornisce una tenuta sicura e previene danni, costi e perdite di tempo derivanti dalla perdita della vite stessa. Può essere utilizzata in fori filettati e non filettati. Finitura nera, in acciaio inossidabile.
Codice articolo:

20183813

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 3,5666 €
100 - 249 3,21 €
250 - 749 2,8533 €
750 + 2,4966 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,57 €

1 x 3,5666 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M3
d2 a012 2.0
D3 5.0
d4 min 3.5
l1 025 50.0
l2 025 25.0
h1 10.0
Finitura Brunito
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci