Menu Ricerca

Vite imperdibile a testa zigrinata M3 14.0 Acciaio inossidabile brunito 303

Vite imperdibile a testa zigrinata, bassa con intaglio. Il design combina le proprietà tattili delle viti zigrinate con le priprietà di ritenzione delle viti imperdibili. Fornisce una tenuta sicura e previene danni, costi e perdite di tempo derivanti dalla perdita della vite stessa. Può essere utilizzata in fori filettati e non filettati. Finitura nera, in acciaio inossidabile.
Codice articolo:

20185107

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 3,7666 €
100 - 249 3,39 €
250 - 749 3,0133 €
750 + 2,6366 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,77 €

1 x 3,7666 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M3
l1 025 14.0
d2 a012 2.0
l2 025 4.5
D3 8.0
d4 min 3.5
h1 5.0
Tipo impronta Impronta con intaglio
Materiale Acciaio inossidabile brunito 303
Finitura Brunito
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci