Menu Ricerca

Vite imperdibile a testa zigrinata M3 10.0 Acciaio inossidabile 316

Vite imperdibile a testa bassa zigrinata. Il design unisce le proprietà tattili delle viti manuali alla capacità di ritenzione delle viti imperdibili. Offre una soluzione di fissaggio sicura che evita danni, costi e ritardi a causa di viti perse o allentate. Utilizzabile in fori di pannelli filettati e non.
Codice articolo:

20181475

666 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 3,0333 €
100 - 249 2,73 €
250 - 749 2,4266 €
750 + 2,1233 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,03 €

1 x 3,0333 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M3
d2 a012 2.0
D3 8.0
d4 min 3.5
l1 025 10.0
l2 025 4.5
h1 5.0
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci