Menu Ricerca

Vite imperdibile a testa zigrinata M6 25.0 Acciaio inossidabile 316

Vite imperdibile a testa bassa zigrinata. Il design unisce le proprietà tattili delle viti manuali alla capacità di ritenzione delle viti imperdibili. Offre una soluzione di fissaggio sicura che evita danni, costi e ritardi a causa di viti perse o allentate. Utilizzabile in fori di pannelli filettati e non.
Codice articolo:

20181734

2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 4,6333 €
100 - 249 4,17 €
250 - 749 3,7066 €
750 + 3,2433 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

4,63 €

1 x 4,6333 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M6
d2 a012 4.5
D3 12.0
d4 min 6.5
l1 025 25.0
l2 025 7.5
h1 6.0
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci