Menu Ricerca

Vite imperdibile a testa zigrinata M5 16.0 Acciaio inossidabile brunito 303

Vite imperdibile a testa zigrinata e bassa. Il design combina le proprietà tattili delle viti zigrinate con le priprietà di ritenzione delle viti imperdibili. Fornisce una tenuta sicura e previene danni, costi e perdite di tempo derivanti dalla perdita della vite stessa. Può essere utilizzata in fori filettati e non filettati. Finitura nera, in acciaio inossidabile.
Codice articolo:

20184650

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M5
d2 a012 3.7
D3 10.0
d4 min 5.5
l1 025 16.0
l2 025 7.5
h1 5.0
Finitura Brunito
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci