Menu Ricerca

Bullone a testa esagonale M3 20.0 mm PA Nero

Questa vite a testa esagonale è realizzata in nylon nero, è totalmente filettata e può essere utilizzata in una vasta gamma di settori e applicazioni, compresi i gruppi elettrici ed elettronici.
Codice articolo:

0020130001VR

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,0864 €
1000 - 1999 0,0821 €
2000 + 0,0738 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

8,64 €

100 x 0,0864 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza tra le estremità 5.5 mm
Altezza testa 2.0 mm
Lunghezza filetto 20.0 mm
Dimensioni filettatura M3
Colore Nero
Materiale PA
Tipo testa Testa esagonale
Tipo vite Vite completamente filettata
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci