Menu Ricerca

Bullone a testa esagonale M2.5 4.5 mm PA Naturale

Questa vite a testa esagonale è realizzata in nylon naturale, è totalmente filettata e può essere utilizzata in una vasta gamma di settori e applicazioni, compresi i gruppi elettrici ed elettronici. Fare riferimento allo standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 solo a scopo indicativo.
Codice articolo:

0021890000VR

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,0385 €
10000 - 19999 0,0364 €
20000 + 0,033 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

38,50 €

1000 x 0,0385 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza tra le estremità 4.0 mm
Altezza testa 1.3 mm
Lunghezza filetto 4.5 mm
Dimensioni filettatura M2.5
Colore Natural
Materiale PA
Tipo testa Testa esagonale
Tipo vite Vite completamente filettata
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci