Menu Ricerca

Bullone a testa esagonale M6 80.0 mm PA Naturale

Questa vite a testa esagonale è parzialmente filettata ed è realizzata in nylon naturale. Può essere utilizzata in una vasta gamma di settori e applicazioni, compresi i gruppi elettrici ed elettronici. Fare riferimento allo standard DIN 931 solo a scopo indicativo.
Codice articolo:

0025570000VR

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,2128 €
5000 - 9999 0,2017 €
10000 + 0,181 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

106,40 €

500 x 0,2128 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza tra le estremità 10.0 mm
Altezza testa 4.0 mm
Lunghezza filetto 80.0 mm
Dimensioni filettatura M6
Colore Natural
Materiale PA
Tipo testa Testa esagonale
Tipo vite Vite parzialmente filettata
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci