Menu Ricerca

Bullone a testa esagonale M4 25.0 mm PA Naturale

Codice articolo:

079042500002

3338 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,1727 €
1000 + 0,1334 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

86,35 €

500 x 0,1727 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza tra le estremità 7.0 mm
Altezza testa 2.8 mm
Lunghezza filetto 25.0 mm
Dimensioni filettatura M4
Colore Natural
Materiale PA
Tipo testa Testa esagonale
Tipo vite Bullone
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci