Menu Ricerca

Bullone a testa esagonale M6 15.0 mm PEEK Marrone

Codice articolo:

182061570409

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 7,5445 €
50 + 5,3474 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

75,45 €

10 x 7,5445 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza tra le estremità 10.0 mm
Altezza testa 4.0 mm
Lunghezza filetto 15.0 mm
Dimensioni filettatura M6
Colore Marrone
Materiale PEEK
Tipo testa Testa esagonale
Tipo vite Vite parzialmente filettata
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci