Menu Ricerca

Bullone a testa esagonale M2.5 6.0 mm PA Naturale

La nostra gamma di bulloni con testa esagonale scanalata è realizzata in nylon naturale. Si tratta di una soluzione di fissaggio versatile per numerosi settori e applicazioni. Questo bullone può essere serrato con una brugola o un cacciavite piatto.
Codice articolo:

50M025045K006

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0398 €
5000 - 19999 0,0358 €
20000 + 0,0322 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

39,80 €

1000 x 0,0398 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza tra le estremità 4.0 mm
Lunghezza filetto 6.0 mm
Dimensioni filettatura M2.5
Colore Natural
Materiale PA
Tipo testa Testa esagonale
Tipo vite Vite parzialmente filettata
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci