Menu Ricerca

Vite con testa zigrinata scanalata M6 16.0 mm PA

Questa vite godronata con testa zigrinata è realizzata in nylon naturale e serve nelle applicazioni in cui serve un facile accesso. Installabile manualmente o con un cacciavite piatto.
Codice articolo:

50M060100T016

467 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,0772 €
2500 - 9999 0,0695 €
10000 + 0,0625 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

38,60 €

500 x 0,0772 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 12.2 mm
Altezza testa 7.8 mm
Dimensioni filettatura M6
Diametro interno ingranaggio 1.0 mm
Lunghezza filetto 16.0 mm
Tipo testa Testa rotonda scanalata
Tipo impronta Impronta con intaglio
Colore Natural
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci