Menu Ricerca

Vite con testa zigrinata M8 20.0 mm Acciaio

Knurled Thumb Screw is designed to provide a secure hold and allow for easy tightening and loosening by hand. The knurled head offers a textured surface, allowing easy grip. It has a thread size of M8. Matt black and made from steel.
Codice articolo:

1504963

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 + 6,9628 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

174,07 €

25 x 6,9628 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 30.0 mm
Altezza testa 6.0 mm
Lunghezza filetto 20.0 mm
Diametro spalla 30.0 mm
Dimensioni filettatura M8
Tipo di punta Brass / Plastic Pivot
Tipo testa Testa zigrinata
Tipo vite Vite manuale
Colore Nero
Finitura Opaco
Materiale Acciaio
Materiale (nome esteso) Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci