Menu Ricerca

Vite di spallamento 5.1 mm 0.290 in (L) Acciaio al carbonio

This screw is made from carbon steel and, when used with the corresponding vibration grommet, dampen vibration and protect your assembly from vibration related damage. Can also reduce noise.
Codice articolo:

VGS-5

73556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,1948 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

194,80 €

1000 x 0,1948 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza testa 2.4 mm
Altezza sporgenza 1 mm
Diametro spalla 4.9 mm
Lunghezza spalla 7.4 mm
Lunghezza filetto 5.1 mm
Dimensioni filettatura M3
Tipo impronta Impronta a croce
Da utilizzare con VG-2;VG-4
Materiale (nome esteso) Acciaio al carbonio
Finitura Bicromato di zinco trasparente
Codice doganale 7318153590

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci