Dotate di un incasso appuntito per ridurre la velocità e il lavoro manuale necessari per il fissaggio.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Materiale | Lunghezza filetto | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0339 € - 0,0473 € | 988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.9 mm
|
Acciaio
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0413 € - 0,0576 € | Richiedi il lead time qui |
2.9 mm
|
Acciaio
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0583 € - 0,0813 € | Richiedi il lead time qui |
2.9 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0536 € - 0,0749 € | Richiedi il lead time qui |
3.5 mm
|
Acciaio
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,061 € - 0,0852 € | 696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.2 mm
|
Acciaio
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0449 € - 0,0627 € | Richiedi il lead time qui |
3.5 mm
|
Acciaio
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0152 € - 0,0152 € | Richiedi il lead time qui |
2.9 mm
|
Acciaio
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,095 € - 0,1325 € | 2973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.2 mm
|
Acciaio
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,0529 € - 0,074 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.5 mm
|
Acciaio temperato
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0559 € - 0,078 € | Richiedi il lead time qui |
4.2 mm
|
Acciaio
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0426 € - 0,0597 € | 17103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.9 mm
|
Acciaio temperato
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0138 € - 0,0138 € | 28500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.9 mm
|
Acciaio
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0404 € - 0,0565 € | 159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.5 mm
|
Acciaio
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0478 € - 0,0668 € | Richiedi il lead time qui |
3.5 mm
|
Acciaio
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0876 € - 0,1223 € | 23000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.5 mm
|
Acciaio
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0796 € - 0,111 € | 1974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.2 mm
|
Acciaio
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0759 € - 0,1202 € | 102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.8 mm
|
Acciaio
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0506 € - 0,0709 € | 20700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.2 mm
|
Acciaio
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0618 € - 0,0863 € | Richiedi il lead time qui |
4.2 mm
|
Acciaio
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0883 € - 0,14 € | 509 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.8 mm
|
Acciaio
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare