Menu Ricerca

Vite con sfiato M8 25.0 Acciaio inossidabile 304

Vite con foro di sfiato con testa stile cilindrico e drive esagonale. Il corpo cavo aiuta a eliminare le perdite virtuali dai sistemi ad alto vuoto. Ideale per sistemi HV e UHV.
Codice articolo:

20143046

242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 4,96 €
100 - 249 4,46 €
250 - 499 4,22 €
500 - 999 3,97 €
1000 + 3,72 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

4,96 €

1 x 4,96 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M8
d2 13.0
D3 1.8
l1 25.0
h1 8.0
A/F 6.0
Tipo impronta Impronta esagonale
Materiale Acciaio inossidabile 304
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci